PMP10175

通用交流输入、5V/500mA 直流输出、非隔离式反激转换器参考设计

PMP10175

设计文件

概述

该设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA 的输出电流的脱机非隔离式反激转换器。通过使用直接电阻分压器反馈,该设计能以最少的组件数量提供经过良好调节的 5 V/500 mA 输出。

特性
  • 基于 UCC28880 的非隔离式反激转换器
  • 该设计提供大于 100 mA 的输出电流
  • 5 V 输出,由直接电阻分压器反馈网络调节
  • 在 2.5 W/5 V/500 mA 的情况下效率大于 77%
  • 使用直接电阻分压器反馈进行严格调节的 5 V 输出(在 25°C 时小于 1.5%)
  • 可耐受短路情况 3 秒
  • 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 PMP10175.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP6.PDF (957 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH76.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH77.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAZ3.ZIP (24 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH78.PDF (160 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10175 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频