PMP10189
Hercules 安全 MCU 工业电源解决方案参考设计
PMP10189
概述
该参考设计是用于 Hercules™ 安全 MCU 的完整电源解决方案。输入电压范围为 48 至 60 V,可提供五种不同的输出轨,分别为:12.0 V @ 30 mA、5.0 V @ 240 mA、3.3 V @ 620 mA、3.3 V @ 230 mA 以及 1.2 V @ 700 mA。
特性
- 用于 Hercules™ 安全 MCU 的完整电源解决方案
- 小且紧凑
- 稳健
- 具有竞争力的价格
输出电压选项 | PMP10189.1 | PMP10189.2 | PMP10189.3 | PMP10189.4 | PMP10189.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 48 | 12 | 12 | 12 | 5 |
Vin (Max) (V) | 60 | 12 | 12 | 12 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | .515 | .43 | .62 | .23 | .7 |
Output Power (W) | 6.18 | 2.15 | 2.046 | .759 | .84 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10189 Test Results | 2015年 9月 23日 |