PMP10210

-14V/150mA 反向降压-升压参考设计

PMP10210

设计文件

概述

将降压转换器 PMP2763 修改为反相反激式。可轻易更改为 -15V 输出以提供带 15V 输出的负电源轨。

特性
  • 低输出波纹
  • 非常良好的线路和负载调节性能
  • 开关节点波形上无振荡和过冲
  • 环路经优化实现最佳动态性能(设计用于脉冲负载)
输出电压选项 PMP10210.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) -14
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) 2.1
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ0.PDF (1223 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH92.PDF (125 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH93.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH95.ZIP (79 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ6.ZIP (53 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH94.PDF (37 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10210 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频