PMP10291

34V/2.8A LED 街灯参考设计

PMP10291

设计文件

概述

此非隔离式升压转换器从 24V 输入电压源向 10 个串联白光 LED 提供 2.8A 恒定电流。LED 开路功能可保护转换器,防止因过压情况可能导致的转换器损坏。虽然使用低成本组件,但此转换器可提供超过 96% 的极高效率。

特性
  • 输入电压为 24V +/- 10%
  • 大于 96% 的效率
  • 低成本
  • 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP10291.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) 34
Iout (Max) (A) 2.8
Output Power (W) 95.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB56.PDF (1187 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIW5.PDF (121 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIW6.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIW7.PDF (70 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIW9.ZIP (7305 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBG0.ZIP (190 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIW8.PDF (237 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40211具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10291 Test Results 2015年 11月 30日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP8943 SEPIC 转换器在 LED 串中将电流稳定为 0.5A PMP9010 汽车类升压转换器驱动两串 LED

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频