PMP10299

通用输入、三路输出 PSR 反激参考设计

PMP10299

设计文件

概述

PMP10299 参考设计是墙壁适配器设计,使用适用于具有通用输入和三个输出的应用的 UCC28910 PSR 控制器。输入电压为 220VAC 时,此紧凑型设计的满载效率接近 78%。

特性
  • 具有 +/- 12V 和 5V 输出的通用交流输入
  • 具有多个输出的初级侧调节反激
  • 1.1 英寸 x 3 英寸紧凑型电路板尺寸
  • 专为汽车应用而设计
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10299.1 PMP10299.2 PMP10299.3
Vin (Min) (V) 85 85 85
Vin (Max) (V) 265 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12 -12
Iout (Max) (A) .2 .3 .3
Output Power (W) 1 3.6 3.6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB3.PDF (945 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG28.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG29.PDF (90 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG30.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAN6.ZIP (216 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10299 Test Results 2015年 7月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频