PMP10395
18-60VDCin、6V/31A 有源钳位正向参考设计
PMP10395
概述
该参考设计可从宽范围 18V 到 60V 直流电信输入生成 6V/31A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18540Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该设计实现超过 94% 的最大负载效率。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动电路。
特性
- 高效率(超过 95%)
- 小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)
- 自驱动同步整流器可降低驱动复杂性
输出电压选项 | PMP10395.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 31 |
Output Power (W) | 186 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10395 Test Results | 2014年 10月 14日 |