PMP10468

通用 85VAC-264VAC 输入、24V 1A 输出、PSR 反激参考设计

PMP10468

设计文件

概述

该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于通用的 85VAC-264VAC 输入范围。24V 的输入由额定最高 24W 的功率生成。

特性
  • 通用交流输入:85VAC-264VAC
  • 初级侧调整
  • 最大输出额定功率为 24W,120VAC 时效率为 88.3%,230VAC 时效率为 88.6%
输出电压选项 PMP10468.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU636.PDF (974 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBQ6A.PDF (124 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBQ7A.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC751.ZIP (172 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBQ8.PDF (180 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10468 Test Results 2014年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频