PMP10488
适用于通信和企业级存储 ASIC 内核电源轨的自适应电压调节电源
PMP10488
概述
此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V 20A 输出。LM10011 是一种可进行数字编程的精密器件,允许根据 ASIC 内核的使用场景对降压转换器的输出电压进行范围和精度调节。
特性
- 在输入电压为 12V、输出电压为 0.82V、负载为 0A 至 20A 时提供 0.6% 的负载调节
- 4 位 Vid 输入,适用于 0.6746V 至 0.9605V 的 VOUT AVS
- 负载为 20A 时最高管壳温度为 67.9°C
- 总电源面积为 340mm²
- D-CAP 模式可将上冲/下冲减小到 15mV/22mV 以应对 10A 负载瞬态
- 在输入电压为 12V、输出电压为 0.82V (VID = 1000) 时效率达 84%
输出电压选项 | PMP10488.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .95 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 19 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Power Tips: How to create an adjustable output power supply | PDF | HTML | 2015年 6月 24日 | |||
测试报告 | PMP10488 Test Results | 2015年 2月 9日 |