PMP10488

适用于通信和企业级存储 ASIC 内核电源轨的自适应电压调节电源

PMP10488

设计文件

概述

此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V 20A 输出。LM10011 是一种可进行数字编程的精密器件,允许根据 ASIC 内核的使用场景对降压转换器的输出电压进行范围和精度调节。

特性
  • 在输入电压为 12V、输出电压为 0.82V、负载为 0A 至 20A 时提供 0.6% 的负载调节
  • 4 位 Vid 输入,适用于 0.6746V 至 0.9605V 的 VOUT AVS
  • 负载为 20A 时最高管壳温度为 67.9°C
  • 总电源面积为 340mm²
  • D-CAP 模式可将上冲/下冲减小到 15mV/22mV 以应对 10A 负载瞬态
  • 在输入电压为 12V、输出电压为 0.82V (VID = 1000) 时效率达 84%
输出电压选项 PMP10488.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .95
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 19
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU772.PDF (1131 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCT9.PDF (117 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCU0.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC900.ZIP (323 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53355具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

LM10011具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power Tips: How to create an adjustable output power supply PDF | HTML 2015年 6月 24日
测试报告 PMP10488 Test Results 2015年 2月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频