PMP10503
面向汽车信息娱乐应用的高效单相同步升压转换器参考设计
PMP10503
概述
PMP10503 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 7Vin 至 36Vin 输入电压(标称为 14Vin),可实现 48Vout 输出,并且能够为负载提供 1A 连续电流。此设计基于 PMP7896 RevB PCB,后者经修改符合 PMP10503 设计配置和要求。
特性
- 高效率设计
- 高功率密度:48W/15.2 平方英寸
- 可与外部时钟同步
- 逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护
- 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
- 在标称功率工作模式下,组件温升较低
输出电压选项 | PMP10503.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10503 Test Results | 2015年 4月 16日 |