PMP10613

Xilinx Zynq 7000 系列 (XC7Z045) 20W 参考设计

PMP10613

设计文件

概述

The PMP10613 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z045)  FPGA.   This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA.  It also features one LM3880 for  power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

特性
  • Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z045)
  • Design optimized to support 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
输出电压选项 PMP10613.1 PMP10613.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1 1.8
Iout (Max) (A) 17 3
Output Power (W) 17 5.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU970.PDF (967 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU971.ZIP (343 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREQ4.PDF (512 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREQ5.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREQ6.ZIP (10039 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA96.ZIP (2781 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2998具有关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ31520采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3892具有使能功能的 1.5A、超低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3981具有使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3501具有使能功能的 1A、低噪声、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10613 Test Results 2015年 4月 28日
测试报告 PMP10613 Features and Benefits 2015年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频