PMP10650

适用于无人机中主辅助电源和备用辅助电源的高密度高效解决方案

PMP10650

设计文件

概述

PMP10650 is a high power density 40W Buck Converter design optimized for Wide Vin Drone Design using the LM3150 controller IC (Used for Drone’s Backup Power) and LM53603. The design accepts an input voltage of 7Vin to 36Vin and provides the outputs of 5V@5A for Drone’s Backup power and 5V@3A for Drone’s manpower. It features a small size and is an inexpensive and more efficient solution.

特性
  • Wide Vin Synchronous Buck Converter Design for both outputs
  • High Power Density
  • Efficiency 95%(LM3150) at 12V Input
  • Programmable Switching frequency (LM3150)-1MHz, External frequency synchronization in LM53603
  • COT Architecture in LM3150 allows Fast transient response
输出电压选项 PMP10650.1 PMP10650.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 5
Output Power (W) 15 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAG3.PDF (2907 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGG4.PDF (157 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGG5.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAR7.ZIP (197 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM536022A、3.5V 至 36V 宽输入电压同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53602-Q1用于汽车应用的 3.5V 至 36V 输入电压、2 安同步直流-直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM536033A、3.5V 至 36V、宽输入电压、同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10650 Test Results 2015年 8月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频