PMP10653
用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计(采用宽输入电压前端)
PMP10653
概述
PMP10653.1 是一种经过优化的车用摄像头模块设计,通过同轴电缆传输未压缩的数字视频。此设计大致分为四块。
- 电源块:此设计支持宽输入电压范围,即 4.5V-36V。LM53601 用于第一级直流/直流转换,可产生 1A@3.3V 输出。此器件的特性包括同步、完全集成和 2.1MHz 开关频率,因此有助于实现高度集成的设计。两个超低噪声 LDO (LP5907) 用于向噪声敏感型图像传感器以及串行器供电。
- 串行器:使用 12 位串行器 DS90UB913A,此串行器向 FPD-Link III 接口提供高速正向通道和双向控制通道,从而通过单条同轴电缆或差分对进行数据传输。
- 数字图像传感器:使用 Omnivision 的 OV10640 图像传感器,此传感器采用背面照度技术,有助于实现业界领先的灵敏度。
- 电源滤波器:在使用同轴电缆供电的设计中,最重要的部分之一便是滤波器电路。它有两个目的:1) 向开关稳压器的输入端提供纯净的直流电源;2) 保护 FPDLink 通信通道免受来自系统其余部分的向后耦合噪声的影响。
特性
- 集成前端支持宽输入电压范围
- 扩频 - 业界一流的 EMI 性能
- 高 PSRR LDO 有助实现卓越的图像质量
- 通过 12 位串行器 DS90UB913A 和图像传感器 OVT10640 确保更高分辨率的视频
- 通过滤波器设计避免系统中出现噪声耦合
输出电压选项 | PMP10653.1 | PMP10653.2 | PMP10653.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.8 | 3.3 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 30 | 3.3 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | 1 | .25 | .25 |
Output Power (W) | 3.3 | .45 | .375 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM53601-Q1 — 汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10653 Test Results | 2015年 11月 30日 |