PMP10703

采用 LM2733 的 9V 至 14V 输入、隔离式 +/- 15V/100mA 输出反激参考设计解决方案

PMP10703

设计文件

概述

PMP10703.1 是一个隔离型双输出反激式解决方案,支持 9V 至 14V 输入电压以及 ±15V 输出电压来为放大器供电。由于 LM2733 和初级控制的微小尺寸,该参考设计的解决方案总尺寸非常小,能够给工业应用中的放大器供电。

特性
  • 隔离式双输出
  • 微小尺寸解决方案
  • 峰值电流模式控制
  • 高效率
  • 简便易用
输出电压选项 PMP10703.1 PMP10703.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .1 .1
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY0.PDF (966 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIF0.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIF1.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA6.ZIP (41 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2733采用 SOT-23 封装、具有 40V 内部 FET 开关的 0.6/1.6 MHz 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10703 Test Results 2015年 10月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频