PMP10743

采用 LM14050 和 LMZ20502 的 7V 至 40V 宽输入 3 输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计

PMP10743

设计文件

概述

The reference design shows the wide input voltage capability, simple layout, and small solution size of the LMR14050 SIMPLE SWITCHER® Buck Converter and the LMZ20502 Nano Module. The LMR14050 provides a 5V output rail which feeds into two LMZ20502 Nano Modules.  The modules provide a 3.3V and a 1.8V rail.  The 5V, the 3.3V, and the 1.8V rails are capable of delivering a maximum of 2A load at their respective output voltages.

特性
  • Wide Input Voltage Range
  • Easy to Use
  • Small Solution Size
  • Modular Design
输出电压选项 PMP10743.1 PMP10743.2 PMP10743.3
Vin (Min) (V) 7 5 5
Vin (Max) (V) 40 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 2 2 2
Output Power (W) 10 6.6 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI0.PDF (1563 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGN8.PDF (273 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGN9.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAT6.ZIP (345 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14050具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ205022.7V 至 5.5V、2A 高密度微型模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10743 Test Results 2015年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频