PMP10816

通用交流输入、48V/200W 初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP10816

设计文件

概述

PMP10816 参考设计使用 UCC28710 反激式控制器,从通用交流输入生成 48V/200W 输出。UCC28710 实施初级侧调整技术,因此无需光耦合器,同时可降低设计的大小和成本。此外,UCC28710 的谷值开关使该设计可实现高于 89% 的最大负载效率、针对 120VAC 输入的 87.5% 的平均效率和针对 230VAC 输入的 88.6% 的平均效率。

特性
  • 初级侧调整(无光耦合器)
  • 200W DCM 反激式,具有 89% 的峰值效率
  • 在 120VAC/60Hz 的情况下具有 87.5% 的平均效率
  • 在 230VAC/50Hz 的情况下具有 88.6% 的平均效率
  • 3.45 英寸 x 5.55 英寸电路板尺寸
输出电压选项 PMP10816.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 4.17
Output Power (W) 200.16
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR4.PDF (1350 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLI8.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLI9.PDF (138 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLJ0.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10816 Test Results 2016年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频