PMP10834
85-265V 输入、5V/1A 输出、AC-DC Fly-Buck 转换器参考设计
PMP10834
概述
PMP10834RevA 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(85VAC 至 265VAC)进行降压。此非隔离式 Flybuck 设计包含具有光耦合器反馈的 UCC28C42 PWM,以提供 1% 输出电压调节。所有电路组件(包括磁体)都是标准器件。
特性
- 非隔离式交流-直流 5V/1A Flybuck 转换器。
- 所有器件上的温升均小于 45 摄氏度。
- 1% 输出电压调节精度。
- 利用所有标准组件(包括磁体)。
- 1.4 英寸(宽)x 2.7 英寸(长)紧凑型电路板尺寸。
- 提供测试报告。
输出电压选项 | PMP10834.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28C43-Q1 — 汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比
数据表: PDF | HTML交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28C53-Q1 — 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10834 Test Results | 2015年 7月 16日 |