PMP10837
面向高性能计算应用的四路输出 Flybuck 降压转换器参考设计
PMP10837
概述
PMP10837 参考设计提供用于企业计算的双输出电压轨。此设计在初级侧和次级侧均采用非隔离式转换器,实现了隔离式降压设计。
特性
- 板面尺寸小
- 良好的热性能(最高 60°C)
- 在初级侧和次级侧均启用时效率超过 80%
- 没有外部补偿,让设计更轻松
输出电压选项 | PMP10837.1 | PMP10837.2 | PMP10837.3 | PMP10837.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 40 | 40 | 7 | 7 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 | 9 | 9 |
Vout (Nom) (V) | 8 | 8 | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | .13 | .2 | .15 | .1 |
Output Power (W) | 1.04 | 1.6 | .495 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10837 Test Results | 2015年 7月 31日 |