PMP10898

输出为 6V/7A 的 55 Vin 低噪声同步降压转换器参考设计

PMP10898

设计文件

概述

PMP10898 旨在为高频无线电发射器供电,提供高达 6V/7A 输出(通过“电信 48V”供电)。此应用需要在接近于零到满载的负载范围内具有低噪声和优秀的动态响应。此外,它需要在宽温度范围内和无风扇的室外运行情况下发挥满意的热性能。测试报告中记录了所有三个方面的性能。

特性
  • 适合噪声敏感型应用(如高频无线电)的低输出纹波和具有良好阻尼的主开关节点
  • 在无风扇情况下接受了满载测试
  • 从接近于空载到满载的步进负载下接受了测试
  • 超稳定设计:75 度相补角和 20dB 增益裕量
  • 此电路设计已经过测试,并包含完整测试报告、原理图和光绘文件
输出电压选项 PMP10898.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 55
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 42
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE9.PDF (497 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK99.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKA0.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBR5.ZIP (136 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKA1.PDF (152 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10898 Test Results 2016年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频