PMP11065

高效 36-60V 输入、双路输出隔离式同步反激参考设计

PMP11065

设计文件

概述

PMP11065 是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。

特性
  • 在 48V 输入和最大负载条件下效率为 90%
  • 通过光耦合器反馈实现良好的线路/负载调节
  • 双输出有助节省空间和成本
  • 1500Vrms 隔离,适用于电信或 PoE
输出电压选项 PMP11065.1 PMP11065.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 2.5 2.8
Output Power (W) 8.25 14
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB60.PDF (535 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIY2.PDF (338 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIY3.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBG4.ZIP (277 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11065 Test Results 2015年 11月 30日
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频