PMP11155

通用交流输入、24V/1A PFC 反激式参考设计

PMP11155

设计文件

概述

基于 UCC28050 的此参考设计在单级中提供隔离和功率因数校正。该电路建立在 76mm x 50mm 的双层电路板上。测试报告记录了效率、功率因数、热、EMI 扰等方面的性能。

特性
  • 单级参考设计提供功率因数校正和调节
  • 测试报告包括热和传导 EMI 性能
  • 满载时效率高于 88%
  • 75mm x 50mm 双层电路板
输出电压选项 PMP11155.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDR6.PDF (4096 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRT80.PDF (136 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT81.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT82.PDF (80 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28050符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11155 Test Results 2017年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频