PMP11478

30W 有源钳位正向转换器参考设计

PMP11478

设计文件

概述

PMP11478 是一种隔离型有源钳位正激式转换器,接受 24-36V 电压范围,并提供 12V@2.5A 输出。此设计使用 LM5026 有源钳位电流模式控制器。采用 LMV431 并联稳压器和光耦合器反馈来维持输出电压调节。借助肖特基整流器可使用输出电容器存储的电荷实现 2.5ms 滞留。隔离电压为 2250 VDC,满足基本隔离要求。

特性
  • 有源钳位正激式控制,提高功率密度
  • 隔离式输出
  • 同步功能
  • 宽带宽反馈,改善瞬态响应
  • 过流和打嗝保护
输出电压选项 PMP11478.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE2.PDF (1232 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK53.PDF (404 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK54.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK55.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK56.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK58.ZIP (571 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ5.ZIP (218 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK57.PDF (1102 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5026具有 P 或 N 沟道钳位 FET 和 CS 重启计时器的 100V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11478 Test Results 2016年 1月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频