PMP12072

隔离式 24V 交流/直流固态继电器参考设计

PMP12072

设计文件

概述

此隔离式双向固态开关可控制流入直流负载和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达约 1Arms/4Apeak 的负载进行开关操作。

特性
  • 24VAC/DC 固态继电器替代了机械继电器
  • 板尺寸大约为 35mm x 12mm
  • 可控制流入直流负载和交流负载的电流
  • 只需更换 FET,即可实现更高的额定电流
输出电压选项 PMP12072.1
Vin (Min) (V) 1
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 96
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH7.PDF (778 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO93.PDF (83 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO94.PDF (89 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO95.PDF (45 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO97.ZIP (11382 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT0.ZIP (273 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO96.PDF (212 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28086具有可编程斜率补偿、100µs 软启动、4.3/4.1 UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的电流模式推挽式 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP12072 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频