PMP12082

三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

PMP12082

设计文件

概述

PMP12082 是一种具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)的偏置电源参考设计。UCC28701 初级侧调节控制器适用于具有双输出绕组的共源共栅 MOSFET 反激式转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,并通过 TPS560200 后稳压降压转换器级提供 3.3V/500mA 输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。

特性
  • 80VAC 至 280VAC 三相输入,7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA 输出
  • 允许两个线路压降 - 单相交流输入
  • 通过初级侧调节控制器实现共源共栅反激
  • 2 英寸 x 5.4 英寸电路板尺寸
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
Vin (Min) (V) 80 80 6 4
Vin (Max) (V) 288 288 8 6
Vout (Nom) (V) 7 5 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 1.4 .3 .5 .3
Output Power (W) 9.8 1.5 1.65 .99
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC DC DC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS5.PDF (2420 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPD5.PDF (129 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPD6.PDF (143 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPD7.PDF (147 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPD9.ZIP (678 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD23.ZIP (1120 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPD8.PDF (1001 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28701具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP12082 Test Results 2016年 12月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频