PMP15007

具有超小型耦合电感器的双输出 LM5161-Q1 Fly-Buck™ 参考设计

PMP15007

设计文件

概述

PMP15007 在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM5161-Q1,初级输出电压和次级输出电压均设置为 5V 标称值。此电路可适应 36V 至 72V 的电压输入范围,非常适合 48V 标称输入电压轨。初级侧设置为 5.32V 标称值,次级隔离侧在采用反馈电阻器时的电压为 5V,并且基于设置为 1:1 匝数比的 Coilcraft LPD8035V 系列耦合电感器。初级和次级电压轨上的最大工作电流均设置为 225mA。开关频率设置为 315kHz 标称值。

特性
  • 36V 至 72V 输入电压,5V/225mA(双路)输出,2.25W(一个为非隔离型初级,另一个为隔离型次级)
  • 约为 75% 的峰值效率
  • 紧凑且具有成本效益的隔离型解决方案,带有现成耦合电感器(而非定制变压器)
  • 解决方案尺寸:32 mm x 22 mm(1.25 英寸 x 0.9 英寸);最大组件高度:3.5 mm
  • 耦合电感器的 3.5mm 最大高度在高度受限型应用中可起到帮助作用
输出电压选项 PMP15007.1 PMP15007.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 72 72
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .225 .225
Output Power (W) 1.125 1.125
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCJ1.PDF (920 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROF8.PDF (202 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROF9.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROG0.PDF (98 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROG2.ZIP (2138 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU5.ZIP (295 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROG1.PDF (317 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5161-Q14.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15007 Test Results 2016年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频