PMP20071

参考设计:8.5V-13.2V 至 1.2V/50A DC/DC 转换器

PMP20071

设计文件

概述

通过采用两个相同部件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于两种控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20071 展示了一款高电流两相应用。测试报告表明了两种功率级之间共享的损耗、输出纹波消减以及由于两相而得到改进的动态响应。

特性
  • 仅用两个单相部件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
  • 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
  • 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、电流限制和故障阈值/响应
  • 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座和高速动态测试负载
  • 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 PMP20071.1
Vin (Min) (V) 8.5
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB5.PDF (1676 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNK1A.PDF (919 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNK2A.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNK3.PDF (362 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNK5.ZIP (393 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRNK6.ZIP (6532 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM7.ZIP (899 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNK4.PDF (3807 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546C20A具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20071 Test Results 2016年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频