PMP20330

5.5W 双路输出、工业隔离式 Flybuck 参考设计

PMP20330

设计文件

概述

PMP20330 是采用 LM5160 的隔离式 Flybuck 转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 18V,最大输入电压为 31V。此设计能够持续提供 1A/3.3V 的输出和 0.5A/5V 的输出。开关频率设置为 200kHz。此设计使用了 Wurth 变压器 750316561。

特性
  • 18V 至 31V 输入电压,7.35V 初级输出电压,次级输出电压:+3.3V @ 1A、+5V @ 0.5A – IC 支持 4.5V 至 65V 输入电压
  • 无需使用光耦合器即可实现初级侧调节,+/-5% 范围内的良好调节能力
  • 无需环路补偿/具有快速瞬态响应
  • 低 BOM 数目和成本,紧凑型解决方案
  • 初级绕组无 RC 阻尼器
输出电压选项 PMP20330.1 PMP20330.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 31 31
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 .5
Output Power (W) 3.3 2.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCW6.PDF (1003 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPS1.PDF (263 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPS2.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPS3.PDF (100 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPS5.ZIP (382 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD59.ZIP (316 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPS4.PDF (620 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20330 Test Results 2017年 2月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频