PMP20430

输入电压为 10V 至 32V、输出为 25V@1A 的工厂自动化 I/O 模块参考设计

PMP20430

设计文件

概述

PMP20430 是采用 LM5175 的 4 开关降压/升压控制器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 10V,最大输入电压为 32V,支持 25V/1A 输出。开关频率设置为 600kHz;在降压/升压模式中,开关频率降低一半,降压和升压按最大和最小占空比以 300kHz 频率交替切换。

特性
  • 输入电压为 10V 至 32V,输出为 25V/1A
  • 在整个运行范围中实现 90% 的效率,峰值效率为 96%
  • 尺寸小巧,外形纤薄
  • 解决方案尺寸:24mm x 20mm
  • LM5175 4 开关降压/升压控制器、宽输入电压、高效率
输出电压选项 PMP20430.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI7.PDF (2411 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROC8.PDF (315 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROC9.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROD0.PDF (144 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROD2.ZIP (433 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT8.ZIP (268 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROD1.PDF (965 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20430 Test Results 2016年 11月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频