PMP20432

100V 至 410V 直流输入、12V/4.5A 输出的偏置电源参考设计

PMP20432

设计文件

概述

PMP20432 是一款隔离式偏置电源参考设计。采用 100V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 2W 的输出功率。采用 300V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 52W 的输出功率,并提供 12V 稳压输出。此设计的峰值效率达到 91.5%。

特性
  • 输入为 100V 到 410V 时提供 2W 最大输出功率
  • 输入为 300V 到 410V 时提供 52W 最大输出功率
  • 峰值效率为 91.5%
  • 12V 稳压输出
  • 包含测试报告
输出电压选项 PMP20432.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.5
Output Power (W) 54
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDZ3.PDF (1828 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUA1.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUA2.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUA3.PDF (190 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUA5.ZIP (592 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE68.ZIP (1494 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUA4.PDF (505 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20432 Test Results 2017年 12月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频