PMP20852

3W 隔离型三路输出反激式转换器参考设计

PMP20852

设计文件

概述

PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨的每个电源轨上提供稳定的 16V 输出。此设计接受 10V 至 14V 输入电压(标称值为 12V),并提供三个隔离式 16V 输出轨,其中每个轨都能为负载提供 65mA 连续电流。此设计基于 2 层 PCB(其中每层都有 1 盎司覆铜)。

特性
  • 独立隔离的三路输出电压轨
  • 使用 LDO 提供精密调节的输出
  • 初级侧稳压反激式设计在无需光电耦合器的情况下实现调节
输出电压选项 PMP20852.1 PMP20852.2 PMP20852.3
Vin (Min) (V) 10 10 10
Vin (Max) (V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 16 16 16
Iout (Max) (A) .065 .065 .065
Output Power (W) 1.04 1.04 1.04
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX2.PDF (2443 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTV1.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTV2.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTV3.PDF (143 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTV5.ZIP (569 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE33.ZIP (425 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTV4.PDF (658 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2805具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比、工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的 12V、1A 低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20852 Test Results 2017年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频