PMP20878

8 类高功率 PoE 隔离式有源钳位正向转换器 (24V/3A) 参考设计

PMP20878

设计文件

概述

This reference design is a high power PoE Powered Device (PD) plus active clamp forward converter.  The TPS2373 high power PD controller EVM (TPS2373-4EVM-758) provides all functions necessary to implement an IEEE802.3bt-ready PD.  This is paired up with an active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller.  The high efficiency 24V/3A output using synchronous rectifiers is ideally suited for high power PoE applications such as  IP security cameras and LED lighting applications.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.

特性
  • Class 8 IEEE802.3bt-ready PoE PD
  • Automatic MPS
  • Advanced start-up
  • Synchronous rectifiers for high efficiency (92% at 3A)
  • 1500VRMS isolation
输出电压选项 PMP20878.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB0.PDF (1115 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRG3B.PDF (410 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRG4A.PDF (39 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20878 Test Results 2017年 6月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS2373-4EVM-758 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频