PMP21386

具备全面测试能力的双相可堆叠降压转换器参考设计

PMP21386

设计文件

概述

This reference design uses TPS543C20 in a stacked configuration to provide 0.85V @ 40A in a compact (21mm x 35mm) form factor with low temperature rise with no airflow. Board includes on board high speed dynamic load tester, output ripple probe interface, and test point for stability analyzer, such as Venable 2130. Internal compensation allows for design desity and simplicity.

特性
  • Stackable up to 80A
  • Internally compensated
  • Compact board layout (21mm x 35mm)
  • Less than 30C rise at 40A with no air flow
  • Rich test interface including on board high speed dynamic load
  • With airflow design has been verified to operate @75A with 45C temperature rise
输出电压选项 PMP21386.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT013.PDF (6225 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRWR6.PDF (294 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWR7.PDF (256 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWR8.PDF (177 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWS0.ZIP (5677 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES8.ZIP (3173 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWR9.ZIP (731 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543C20具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543C20A具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 2018年 7月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频