PMP21557

紧凑型低损耗隔离式四路输出 Flybuck 参考设计

PMP21557

设计文件

概述

此 4 输出 Flybuck 参考设计采用 LM25017 同步降压转换器产生 4 个 3.3V、82.5mW 的输出。每个输出都具有 1.25kV 的隔离,并调节至 1% 的精度。一个小型变压器和数量很少的组件构成了一个紧凑的解决方案。

特性
  • 4 个 1.25kV 隔离,可降低输出之间的噪声
  • 每个 3.3V 输出都实现了 1% 的精度,符合高精度规格
  • 采用了紧凑的设计和小型变压器,可轻松安装到终端系统中
  • 不到 750mW 的损耗,所有输出都在满负载条件下进行,可以高效地实现电源转换
输出电压选项 PMP21557.1 PMP21557.2 PMP21557.3 PMP21557.4
Vin (Min) (V) 19 19 19 19
Vin (Max) (V) 29 29 29 29
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3 3.3 3.3
Iout (Max) (A) .025 .025 .025 .025
Output Power (W) .0825 .0825 .0825 .0825
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT049.PDF (1862 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRY32.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRY33.PDF (91 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY34.PDF (82 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY36.ZIP (452 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF38.ZIP (204 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY35.PDF (323 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM250177.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Compact Low-Loss Isolated Four-Output Flybuck Reference Design 2018年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频