PMP22030
适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计
PMP22030
概述
该参考设计聚焦于用于汽车信息娱乐显示单元的电源树,其中涵盖了各种电源轨,包括两个提供 5.0V 和 3.3V 电压的电池供电转换器以及 1.8V 和 1.1V 的中间系统电源轨。测试结果表明,该参考设计具有高效率、低热耗散并符合 CISPR 25 5 类传导排放标准。
特性
- 经过硬件测试的汽车信息娱乐显示单元电源树,符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 限制
- 所有开关转换器的工作频率均高于 2MHz,以避开 AM 频带
- 高轻负载效率,可降低待机电流消耗
- 所有开关转换器在满负载电流条件下的温升均低于 30oC
- 转换器工作稳定,具有超过 65o 的相位裕度和超过 20dB 的增益裕度
输出电压选项 | PMP22030.1 | PMP22030.2 | PMP22030.3 | PMP22030.4 | PMP22030.5 | PMP22030.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 4.5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Vin (Max) (V) | 36 | 5.5 | 36 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | .3 | 2.5 | 2.5 | .5 | .3 |
Output Power (W) | 7.5 | .99 | 8.25 | 2.75 | 1.65 | .54 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM63615-Q1 — 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器(带有扩展频谱)
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM63625-Q1 — 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(带有扩展频谱)
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62090-Q1 — 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design | 2019年 7月 12日 |