PMP22510

开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

PMP22510

设计文件

概述

该开关电容器集成降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。

特性
  • 宽输入电压范围:40V 至 60V
  • 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 稳压输出
  • 30A 持续工作电流能力
  • 40A 峰值工作电流能力
  • 采用 5.0V、20A 输出时,系统效率超过 95%
  • 高密度 23mm x 23mm 封装元件
输出电压选项 PMP22510.1 PMP22510.2 PMP22510.3 PMP22510.4
Vin (Min) (V) 40 40 40 40
Vin (Max) (V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1.8 3.3 5 8
Iout (Max) (A) 40 40 40 20
Output Power (W) 72 132 200 160
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Other Other Other Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT188.PDF (2101 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM620.PDF (743 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM621.PDF (131 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM622.PDF (7335 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM624.ZIP (4242 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV5.ZIP (724 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM623.PDF (2020 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53667适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LM5114具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27212具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV7275-Q1汽车级微功耗单路比较器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95379Q3M同步降压 NexFE 功率级,CSD95379Q3M

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS701具有电源正常指示和使能功能的 500mA、双通道低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design 2020年 6月 12日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频