PMP22822

2.2W 多路输出 Flybuck 参考设计

PMP22822

设计文件

概述

此参考设计是适用于隔离式栅极驱动器辅助电源的 2.2W 多路输出 Flybuck 解决方案。该电源设计为接受来自 24V 系统的输入。此设计使用 LM36520 同步降压转换器生成四个隔离式输出。初级侧调节将四个 17V 输出中的每一个均保持在 +/-10% 范围内。

特性
  • 四个 17V 隔离式输出
  • 在非稳压输出上实现 +/-10% 的输出电压精度
  • 采用初级侧调节,无需使用光耦合器
  • 变压器设计符合 IEC 61800-5-1 标准
输出电压选项 PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
Vin (Min) (V) 21.4 21.6 21.6 21.6
Vin (Max) (V) 21.6 26.4 26.4 26.4
Vout (Nom) (V) 17 17 17 17
Iout (Max) (A) .1 .01 .01 .01
Output Power (W) 1.7 .17 .17 .17
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1277 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBC7.PDF (213 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBC8.PDF (154 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBC9.PDF (218 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBD1.ZIP (613 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD5.ZIP (541 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBD0.PDF (546 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36520具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 2023年 2月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频