PMP2543

Altera Cyclone III

PMP2543

设计文件

概述

该 Cyclone III 电源管理设计是一套完整的非隔离式电源解决方案,可提供为 FPGA 供电所需的全部 5 种电源轨。该设计还包括适用于 DDR 存储器 VTT 和 VDDQ 电压轨以及 USB 电源的全套电源解决方案。该设计已经过优化,可为 Altera 3C25F324 入门套件供电。

特性
  • 该设计支持 12V 输入电压
  • 采用单芯片 DDR 存储器电源 IC,减少了器件数
  • 提供完整的低成本分立解决方案
  • 比在 3C25F324 入门套件中找到的电源解决方案更为高效
  • 现有的入门套件获取二极管已超载
  • 参考设计经过搭建和测试

 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU766.PDF (1306 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR680.PDF (84 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR681.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54354具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、1.8V 3A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54356具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、3.3V 3A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS51116全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP2543 Test Results 2011年 11月 14日
应用手册 Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频