PMP30003
TPS61029 汽车类升压器参考设计
PMP30003
概述
该汽车升压转换器可在通过 3.3V 输入电压提供 5V 电压(电流为 350mA)。
特性
- 极小的尺寸
- 经济高效的解决方案
输出电压选项 | PMP30003.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.2 |
Vin (Max) (V) | 3.4 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 1.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30003 Test Results | 2016年 4月 13日 |