PMP30009
TPS40210 汽车类预升压参考设计
PMP30009
概述
此升压转换器可接受 2.7V 到 16V(峰值 32V)的输入电压。输出电压为 9V/1.7A。
特性
- 部件数量少
- 出色的负载调节
- 输入电压范围较大
输出电压选项 | PMP30009.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 1.7 |
Output Power (W) | 15.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30009 Test Results | 2016年 10月 24日 |