PMP30032

集成 700V 开关的通用输入转 12V@500mA PSR 隔离式反激参考设计

PMP30032

设计文件

概述

使用准谐振初级侧调节隔离型反激式,通过通用输入电压(90Vac 至 265Vac)在 500mA 的情况下提供 12V 电压。此转换器不采用任何光耦合器,通过感应初级侧上的辅助绕组来调节输出电压。使用峰值输入电压检测器来感应输入交流电压,可提供 1/100 交流 RMS 等效电压,精度为 +/-5%。

特性
  • 具有集成型 700V FET 的简单隔离型 PSR 反激式转换器
  • 紧凑型解决方案(“L”形 PCB)在 50mA 至 500mA 的负载范围内以几乎平坦的效率 (70%...83%) 提供 6W 的功率
  • 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
  • 良好的输出电压调节与负载:在整个温度范围内为 +/-5%
输出电压选项 PMP30032.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC11.PDF (1392 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMM9.PDF (248 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMN0.PDF (129 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMN1.PDF (508 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMN3.ZIP (528 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE0.ZIP (88 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMN2.PDF (989 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TS321单路、30V、800kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30032 Test Results 2016年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频