PMP30104

SEPIC 多倍恒流电容充电器(15V 至 400V 输入/420V 输出 @ 80mA)参考设计

PMP30104

设计文件

概述

SEPIC 转换器用于向负载电容器(最高 15000uF)充电,最高 400V/420V(可选)。输入电压范围为 15V +/-10%,恒定输出充电电流为 80mA。与 Boost + 充电泵相比,多重 SEPIC 拓扑具有多重优点,这主要归功于 SEPIC 乘法器中电流峰值和 RMS 的降低。

特性
  • 多重单级 SEPIC 使得巨大的电压比成为可能(15V 输入电压至 420V 输出电压)
  • 与反激式解决方案相比,开关节点上没有尖峰
  • 50V 至 420V 的输出电压会呈现在 80% 至 87% 区间内的良好效率曲线
  • 两个有源环路 CV 和 CC 可避免在发生负载断路时出现过电压
输出电压选项 PMP30104.1
Vin (Min) (V) 13.5
Vin (Max) (V) 16.5
Vout (Nom) (V) 420
Iout (Max) (A) .08
Output Power (W) 33.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE4.PDF (636 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNV0.PDF (384 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNV1.PDF (118 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNV2.PDF (199 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNV4.ZIP (649 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP5.ZIP (30 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNV3.PDF (375 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30104 Test Results 2016年 10月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频