PMP30165

5W 隔离式三路输出反相 Fly-Buck-Boost 参考设计

PMP30165

设计文件

概述

PMP30165 参考设计是一种反向 Fly-Buck-Boost 转换器,它利用 LM5160-Q1 生成 3 种隔离式输出电压。该参考设计支持 10V 至 14V 的输入电压。LM5160-Q1 器件是配有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。恒定导通时间控制不需要任何环路补偿。此转换器无需光耦合器即可调节次级侧输出,并且能够实现良好交叉调节效果。

特性
  • 三种隔离式输出
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿
  • BOM 数量少且成本低
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
Vin (Min) (V) 10 10 10
Vin (Max) (V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 7 12 30
Iout (Max) (A) .3 .05 .075
Output Power (W) 2.1 .6 2.25
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB8.PDF (1236 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRI3.PDF (125 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRI4.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRI5.PDF (104 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRI7.ZIP (310 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDK6.ZIP (149 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRI6.PDF (113 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30165 Test Results 2017年 6月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频