PMP30502

18V - 30V 直流输入、多输出反激式参考设计

PMP30502

设计文件

概述

该隔离式 Flybuck 参考设计使用 LM3150 同步降压控制器,可通过直流输入 (18VDC - 30VDC) 生成一个非隔离式输出(5A,3.3V)和两个隔离式输出(5V,100mA;5V,100mA)。该设计可提供 17.5W 的输出功率。两个附加的线性稳压器 LP2922A 可改善隔离式输出的调节。

特性
  • 初级侧调节(无光耦合器)
  • 可实现 90% 以上的峰值效率
  • 紧凑且具有成本效益的隔离式解决方案
  • 恒定导通时间架构,不需要任何环路补偿
输出电压选项 PMP30502.1 PMP30502.2 PMP30502.3
Vin (Min) (V) 18 18 18
Vin (Max) (V) 30 30 30
Vout (Nom) (V) 3.3 5 5
Iout (Max) (A) 5 .1 .1
Output Power (W) 16.5 .5 .5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT064.PDF (13541 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYH7.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYH8.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYH9.PDF (194 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYI1.ZIP (102 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRYI0.PDF (220 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 18-VDC - 30-VDC Input Multiple Output Flybuck Reference Design 2018年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频