PMP30521

满载效率为 93%(125mW 时为 60%)的 310W 工业交流/直流参考设计

PMP30521

设计文件

概述

该参考设计是一种紧凑且高效的两级电源。前端级是基于 UCC28180 的 CCM 功率因数校正 (PFC) 级。第二级基于 UCC256304,它驱动具有两个输出(19V 和 56V)的一个谐振 310W LLC 转换器。该板不需要任何辅助电源,仅从主电源消耗 250mW(PFC 关闭),同时提供 150mW 负载。

特性
  • 高效率 310W 隔离式电源,具有 PFC 级以及谐振 LLC 级
  • 无需使用辅助电源,即可实现很低的无负载功耗
  • 230Vac 输入时的满载效率为 93%;功耗仅为 250mW,同时提供 150mW 负载
  • 带有集成散热器的紧凑型电路板
输出电压选项 PMP30521.1 PMP30521.2 PMP30521.3
Vin (Min) (V) 90 350 350
Vin (Max) (V) 264 420 420
Vout (Nom) (V) 390 56 19
Iout (Max) (A) .85 3.75 5.26
Output Power (W) 331.5 210 99.94
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC DC DC
Topology PFC- Boost Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
企业系统
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT099.PDF (1969 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZF0.PDF (362 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZF1.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZF2.PDF (604 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZF4.ZIP (3120 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFE5.ZIP (96 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZF3.PDF (663 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 93% Full-Load Efficiency (60% at 125 mW), 310-W Industrial AC/DC Ref Design 2019年 4月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频