PMP30693

Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

PMP30693

设计文件

概述

此参考设计能够在电源中断期间自动提供备用电压。它管理超级电容器的充电并提供反向阻断保护。超级电容器的最大充电电流和电压可以进行调节。当输入电压发生故障时,降压/升压转换器 (TPS63802) 接管并生成恒定的备用电压。超级电容器的电容和电压定义了可用于备用的能量。PMP30693 可提供 3.7V/300mA 的稳定备用输出,持续 100 秒以上,直到输出电压下降。

特性
  • 主电源与备用操作之间无缝转换
  • 有源电池均衡
  • 可调输入电流限制
  • 完整的测试设计,包括可用的设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP30693.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 5.3
Vout (Nom) (V) 3.7
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 3.7
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT147.PDF (3152 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM310.PDF (198 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM311.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM312.PDF (298 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM314.ZIP (560 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO8.ZIP (1024 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM313.PDF (376 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18126V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM66100具有集成式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV521单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV522双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 2019年 10月 25日
更多文献资料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021年 12月 2日
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频