PMP30700

汽车四轨 17W 隔离式反激参考设计

PMP30700

设计文件

概述

此参考设计采用隔离型反激式器件,可为四个独立电源轨供电;每个电源轨可提供 14V 的电压和 300mA 的电流。初级侧电压反馈环路已关闭,因此,不需要使用光耦合器,也能提高转换器的可靠性。开关频率 (500KHz) 较高,因此允许使用小型变压器和滤波器组件。数字使能输入可消除控制器的偏置电压,因此几乎可将电流消耗降至零。

特性
  • 通道之间的电压隔离较高、电容较低
  • 初级侧调整,无光耦合器
  • 适用于高侧和低侧 IGBT 驱动器
  • 禁用时静态电流为零
输出电压选项 PMP30700.1 PMP30700.2 PMP30700.3 PMP30700.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 14 14 14 14
Iout (Max) (A) .3 .3 .3 .3
Output Power (W) 4.2 4.2 4.2 4.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT172.PDF (1938 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM532.PDF (229 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM533.PDF (133 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM534.PDF (222 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM536.ZIP (852 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT5.ZIP (455 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM535.PDF (455 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design 2020年 4月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频