PMP30790

40W、低输入电压、非同步升压转换器参考设计

PMP30790

设计文件

概述

此参考设计使用 LM5155-Q1 升压控制器来提供 8V、4.5A 负载,在输入端由单节电池超级电容器供电。该转换器可以将超级电容器放电至最低 1.5V,以便在紧急情况下利用尽可能多的存储能量打开车门,此时不存在 KL30 汽车电池电压。

特性
  • 转换器可由单节电池超级电容器供电运行并提供 40W 输出功率。
  • 可在低至 1.5V 的输入电压下运行,从而实现超级电容器的深度放电。
  • 设计使用非同步控制器
  • 以低至 1.5V 的电压启动。
  • 设计已经过构建和测试,并提供测试报告。
输出电压选项 PMP30790.1 PMP30790.2
Vin (Min) (V) 1.5 1.5
Vin (Max) (V) 3 3
Vout (Nom) (V) 8 5
Iout (Max) (A) 4.5 .1
Output Power (W) 36 .5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Synchronous Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT329.PDF (590 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBL6.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBL7.PDF (218 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCGF2.ZIP (164 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBL5.PDF (578 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61071-Q1采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 40-W, Low-Input Voltage, Non-Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2023年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频