PMP30921

4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计

PMP30921

设计文件

概述

这款具有三个额外隔离输出绕组的小型 4W 反激式转换器总共产生四个输出。通过初级绕组和辅助绕组之间 1:1 的绕组比,传统的 RCD 缓冲器可以用交流飞跨电容器取代,从而提供更高的效率和更低的 EMI。这需要超低漏电感。汽车类输入范围为 7V 至 42V 浪涌电压。三个输出由 LDO 进行后稳压,以改善线路、负载调节功能和电源纹波抑制 (PSRR)。

添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。

特性
  • 三个 12V、5V 和 3.3V 隔离式输出,以及一个 5V 非隔离式输出
  • 5V 和 3.3V 输出均经过后稳压,以尽可能降低噪声
  • 差分输入滤波器可防止反射纹波
  • 满负载时温升小于 +35K
  • 提供了包含轻载和满载的所有 16 种负载组合的表格
输出电压选项 PMP30921.1 PMP30921.2 PMP30921.3 PMP30921.4
Vin (Min) (V) 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 5 12 5 3.3
Iout (Max) (A) .05 .17 .05 .3
Output Power (W) .25 2.04 .25 .99
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT278.PDF (2762 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAE7.PDF (238 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAE8.PDF (236 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAE9.PDF (205 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAF1.ZIP (742 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG68.ZIP (123 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAF0.PDF (650 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车类、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design PDF | HTML 2022年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频