PMP31257

具有可配置双路正负输出的双电源转换器参考设计

PMP31257

设计文件

概述

LM2733 升压转换器参考设计可生成正负输出。模拟直流输入电压可用于配置输出。两个输出都可以使用外部电压动态更改。

特性
  • 电流模式升压转换器
  • 可配置的输出
  • 负输出和正输出
  • 1.6MHz 高开关频率
输出电压选项 PMP31257.1 PMP31257.2
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 13 -13
Iout (Max) (A) .05 .05
Output Power (W) .65 .65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Non Sync Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT350.PDF (898 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBY3.PDF (298 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBY4.PDF (142 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBY5.PDF (218 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBY7.ZIP (1298 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH9.ZIP (132 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBY6.PDF (469 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2733采用 SOT-23 封装、具有 40V 内部 FET 开关的 0.6/1.6 MHz 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Split-Rail Converter W/ Configurable Dual, Pos. and Neg. Outputs Ref. Design PDF | HTML 2023年 10月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频