PMP40133
采用 MaxCharge 技术的快速充电适配器控制板参考设计
PMP40133
概述
PMP40133 控制板为接口提供了快速充电器适配器解决方案。主 MCU 是 MSP430G2955,它使用 MaxCharge™ 技术控制与充电器器件的通信。使用 TPL0102-100 数字电位器来微调适配器输出电压。256 个抽头可实现 10mV 电压设置调整精度。对适配器的 OCP 和 OVP 使用 INA199B 电流检测电路和分压器电路。
特性
- 与 BQ2587x 协同工作的用于实现电缆阻抗检测和 BAT OVP 的系统级解决方案
- 通过 D+、D- 实施先进的快速充电算法
- 传输到 PMP40060 FB 引脚的模拟信号,提供 10mV/步的分辨率
输出电压选项 | PMP40133.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 7 |
Output Power (W) | 38.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40133 Test Results | 2016年 12月 14日 |